RC-09S1N12T0L6
-
Kablo konnektörü
1613087
M23, Kablo konnektörü, seri: RC, açılı, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 8+1, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 9,5 mm ... 10,5 mm, kodlama: N, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür