CA-17F1N8A8504 - Kablo konnektörü
1619608

M23, Kablo konnektörü, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 17, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 10 mm ... 14,5 mm, kodlama: N. Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler