CA-12P2N8A80DN
-
Kablo konnektörü
1623445
M23, Kablo konnektörü, uygulama: Sinyal, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Counter yönü, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 14,5 mm, kodlama: N
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Ø 3 mm ... 4 mm kesite sahip özel kablo kullanıldığında, özel kablo contasının (1786601) kullanılması gerekebilir |
| Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
| İzole gövde | |
| Not | Sipariş bilgisi: Krimp kontakları Ø 1 mm ayrı olarak sipariş edin |
| Kodlama | N |
| Malzeme (İzole gövde) | PA 6.6 |
| Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
| Kontak tipi | Pin |
| Uygulama | Sinyal |
| Kutup sayısı | 12 |
| Dönüş yönü | Counter yönü |
| Bağlantı profili | 12 |
| Hayır (Kontak grubu 1) | 12 |
| Kontak çapı (Kontak grubu 1) | 1 mm |
| Nominal akım Kontak (Kontak grubu 1) | 8 A (maks. bağlantı kesiti için) |
| Nominal gerilim Kontak (Kontak grubu 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Muhafaza | |
| Tip | Kablo konnektörü muhafazası |
| Diş tipi | M23 |
| Tasarım | düz |
| Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| Muhafaza malzemesi | Torna parçaları: bakır çinko alaşımı (CuZn), döküm parçalar: çinko (GD-Zn) |
| Vidalı bağlantı için malzeme | CuZn |
| Koruma sınıfı (takılı) | IP67 |
| Conta | |
| Dış kablo çapı | 3 mm ... 14,5 mm |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 50 % ... 65 % |
| Ürün numarası | 1623445 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABR |
| Ürün Kodu | ABRAEA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626149523 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 93,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 85,75 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | dc52f14d-d45f-4fad-9af5-8dff37c3d259 |
Uyumlu Ürünler
-
-
SF-Z0028 - Tork ayarlı tornavida 1607456
-
SF-Z0027 - Eğri cıvata anahtarı 1607455
-
RF-Z0014 - Renkli markalama 1620588
-
RF-Z0015 - Renkli markalama 1620592
-
RF-Z0016 - Renkli markalama 1620593
-
RF-Z0003 - Kare montaj flanşı 1607905
-
PROT-M23-SG-IT-IP20 - Plastik koruyucu kapak 1577206
-
RC-11P2000 - Krimp kontak 1596770
-
RC-12P2000 - Krimp kontak 1597862
-
RC-1KP2000 - Krimp kontak 1602996
-
RC-22P2000 - Krimp kontak 1603321
-
RC-22P2300 - Krimp kontak 1603324
-
RC-22P2400 - Krimp kontak 1603325
-
RC-21P2000 - Krimp kontak 1603310
-
RC-21P2300 - Krimp kontak 1603313
-
RC-21P2400 - Krimp kontak 1611637
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018