M8 dişli tamamen döküm dağıtım kutularının yanı sıra, uygulamanıza bağlı olarak M12 metal veya plastik dişli dağıtım kutuları da mevcuttur. Farklı ana kablo bağlantılı versiyonlar mevcuttur.
Dağıtım kutusu, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, slot sayısı: 8, pin sayısı: 5, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Push-in bağlantı 180°, ekranlama: hayır, 5 tel bağlarken, maks. 0,5 mm2 bağlanabilir