CSA
Onay kimliği: 158887| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-63780| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 57 A | - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40047798| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 57 A | 0,5 - 10 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
DNV
Onay kimliği: TAE00002TT-05| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||