PTFIX-function dağıtım blokları, ayırma elemanları, sigortalar veya komponentler gibi fonksiyon elemanlarının kolay entegrasyonunu sağlar. Bloklar entegre köprülemeye, yedi bağlantı noktasına ve 2,5 mm² nominal kesite sahiptir.
Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: kırmızı