PTFIX-function dağıtım blokları, ayırma elemanları, sigortalar veya komponentler gibi fonksiyon elemanlarının kolay entegrasyonunu sağlar. Bloklar entegre köprülemeye, yedi bağlantı noktasına ve 2,5 mm² nominal kesite sahiptir.
Dağıtım bloğu, Dikey hizalamalı blok, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: kırmızı