TB-EE-DB 175/2+10 - Dağıtım bloğu
1725168

Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 150 A, Termal sürekli akım Ith: 175 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 50 mm2, Hat kontağı, kesit alanı: 10 mm2 - 70 mm2, Vidalı bağlantı, Yük kontağı, kesit alanı: 2,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, Direkt montaj, renk: koyu gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bağlanmaya hazır dağıtıcı ve toplama bloğu aracılığıyla hızlı montaj
Bloklar, fonksiyon grupları oluşturmak için birbirlerine tutturulabilir
Hem yerden tasarruf da, kompakt tasarım alanı az miktarda kullanıcı dostu bağlanmasını sağlar
DIN ray ve doğrudan montaj sayesinde esnek kullanım
Teknik verilerin en iyi şekilde okunabilmesi için ters çevrilebilir kapak