LS-EMSP-AL (170X180) - Cihaz etiketi
0831623

Cihaz etiketi, Alüminyum etiket, alüminyum renginde, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: vida, perçin, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 180 mm, metin alanı genişliği: 170 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Vidalamalı veya perçinlemeli tip alüminyum ekipman markalama
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık