LS-EMP-AL (49X15) BK
-
Cihaz etiketi
0831671
Cihaz etiketi, Alüminyum etiket, siyah, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 49 mm
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Gerätemarker |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 24 |
Tanımlama teknolojisi | Direkt lazer etiketleme |
Genişlik | 48,7 mm |
Yükseklik | 14,8 mm |
Derinlik | 0,8 mm |
Metin alanı | |
Metin alanı genişliği | 49 mm |
Metin alanı yüksekliği | 15 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
Taban eleman malzemesi | Alüminyum |
Komponentler | silikon, halojen ve kadmiyum içermez |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
İklimsel dayanım | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 3500 h |
Prosedür | A |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Sonuç | Test geçildi |
Prosedür | Yöntem B |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Yüksek basınç testi | |
Spesifikasyon | ISO 20653:2013-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 125 °C (80 °C üzerindeki sıcaklıklarda, malzeme yüzeyinde hafif bir değişim oluşabilir) |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
Raf ömrü | 2 yıl |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | kilitleme |
Ürün numarası | 0831671 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG241D |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356926058 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 80,16 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 80,16 g |
Gümrük tarife no | 76169990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Etiket taşıyıcılara takmak üzere alüminyum ekipman markalama
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018