LS-EMLP 30 (45X10) SR
-
Cihaz etiketi
0831728
Cihaz etiketi, Tabaka, gümüş, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 30 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 9, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 45 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kontrol ve sinyalizasyon cihazlarını tanımlamak için yapışkan ekipman markalama
Markalama cihazında ideal yerleştirme için kendini kanıtlamış lazer-tabaka formatında önyapımlı cihaz etiketleri
Siyah markalamalı gümüş renkli üst katman sayesinde yüksek kontrast