ST-8ES1N8A6100SX
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1242801
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, düz, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M17, pin sayısı: 5+3+PE, kontak türü: Dişi, Eksenel O-ring, ekranlı: evet, pin sayısı: 9, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Sipariş bilgisi: | Krimp kontakları 5 x 0.6 mm, 4 x Ø 1 mm ayrı olarak sipariş edin |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Montaj tipi | Önden montaj |
Ürün tipi | Yuvarlak konnektör (cihaz tarafı) |
Seri | ST |
Uygulama | Güç |
Kutup sayısı | 9 |
Bağlantı profili | 5+3+PE |
Ekranlı | evet |
Kodlama | N |
Diş tipi | M17 |
Sızdırmaz malzeme | FPM |
Muhafaza malzemesi | Metal |
İletişim: Kontak grubu 1 | |
Kontak çapı | 1 mm |
Nominal akım IN | 14 A |
Nominal gerilim UN | 630 V |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
İletişim: Kontak grubu 2 | |
Kontak çapı | 0,6 mm |
Nominal akım IN | 3,6 A |
Nominal gerilim UN | 60 V |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
Kontak türü | Dişi |
Tasarım | düz |
Dönüş yönü | Standart |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Rakım | 2000 m |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 50 % ... 65 % |
Ürün numarası | 1242801 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABR |
Ürün Kodu | ABRBEL |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151399290 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 20,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 18,605 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ST-06KS0,34-0,50 - Krimp kontak 1242315
-
ST-10KS0,06-1,00 - Krimp kontak 1243216
-
ST-Z0019 - Renkli markalama 1620621
-
ST-E2015151X - Yassı somun 1242824
-
ST-Z0014X - Metal koruyucu kapak 1243010
-
ST-Z0013X - Metal koruyucu kapak 1243009
-
ST-Z0001 - Çıkarma aleti 1607770
-
PROT-M17PRO-OT-IP20 - Plastik koruyucu kapak 1055708
Avantajlarınız
Uygulamaya özel duvar montajı, opsiyonel olarak diş veya dönme koruması ve kilitleme somunu ile
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018