ST-6ES1N8A6100SX - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1242785

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, düz, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M17, pin sayısı: 6+PE, kontak türü: Dişi, Eksenel O-ring, ekranlı: evet, pin sayısı: 7, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Uygulamaya özel duvar montajı, opsiyonel olarak diş veya dönme koruması ve kilitleme somunu ile
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj