SB-8ESCD8AWT00SX
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1244965
M40, Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, seri: SB, düz, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, Eksenel O-ring, flanş ölçüleri: 40 mm x 40 mm, kodlama: CAT5, kodlama 2, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Sipariş bilgisi: | Krimp kontaklar, 4 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, ayrı olarak sipariş edin |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Ürün tipi | Yuvarlak konnektör (cihaz tarafı) |
İzole gövde | |
Elektrik çarpmalarına karşı koruma | IEC 61984 |
Veri iletim hızı | 100 Mbps |
Kodlama | CAT5, kodlama 2 |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
Kontak tipi | Dişi |
Uygulama | Hibrit |
Kutup sayısı | 13 |
Bağlantı profili | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
Montaj yüksekliği | 2000 m (DIN EN 606664-1 uyarınca 300 V sistem geriliminde 4000 m) |
Numara Kontak (Güç kontakları) | 5 |
Çap Kontak (Güç kontakları) | 3,6 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Güç kontakları) | 1 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Güç kontakları) | 16 mm² |
Nominal akım Kontak (Güç kontakları) | 70 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Güç kontakları) | 630 V AC (Aşırı gerilim kategorisi III/3) |
850 V DC (Aşırı gerilim kategorisi II/3) | |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Numara Kontak (Veri kontakları) | 4 |
Çap Kontak (Veri kontakları) | 0,8 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Veri kontakları) | 0,08 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Veri kontakları) | 0,5 mm² |
Nominal akım Kontak (Veri kontakları) | 3,6 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Veri kontakları) | 50 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Darbe gerilim kategorisi | II, III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Muhafaza | |
Tip | Flanş muhafazası |
Diş tipi | M40 |
Tasarım | düz |
Kilitleme tipi | Standart ve SPEEDCON içkilit için |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Montaj tipi | Önden montaj/kare flanş (4x Ø 4,2 mm) |
Flanş ölçüleri | 40 mm x 40 mm |
Muhafaza malzemesi | Torna parçaları: bakır çinko alaşımı (CuZn), döküm parçalar: çinko (GD-Zn) |
Vidalı bağlantı için malzeme | CuZn |
Koruma sınıfı (takılı) | IP68/IP69K |
Cihaz için conta | Eksenel O-ring |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 115 °C (çalışma eğrisine bakınız) |
Ürün numarası | 1244965 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABR |
Ürün Kodu | ABRCEL |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151411480 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 214,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 137,81 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SB-Z0002X - Metal koruyucu kapak 1244990
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - Plastik koruyucu kapak 1577212
-
SB-10KS0,06-1,00 - Krimp kontak 1244919
-
SB-10KS0,50-1,50 - Krimp kontak 1244920
-
SB-36KS1,50-6,00 - Krimp kontak 1244890
-
SB-36KS6,00-10,00 - Krimp kontak 1244891
-
SB-36KS16,00 - Krimp kontak 1244892
-
SH-08KS0,06-0,34 - Krimp kontak 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Krimp kontak 1244457
-
SM-Z0028 - Renkli markalama 1620627
-
SM-Z0029 - Renkli markalama 1620628
-
SM-Z0030 - Renkli markalama 1620629
Avantajlarınız
310°'ye kadar sonsuz ölçekte ayarlanabilir kablo çıkış yönü ile kolay bağlantı
Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
Mekanik kodlama ile yanlış bağlantılar güvenilir şekilde önlenir
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018