SACC-DSI-MS-8CON-M16/0,5 PP - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1788124

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Pin, düz, M12-Push-pull harici kilitleme, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE litz teli, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sinyallerin, verilerin ve gücün emniyetli iletimi için yaygın M12 standart bağlantı
Ulaşması zor alanlardaki cihazların ve sistemlerin kolay ve hızlı kablajı
Maksimum kullanılabilirlik için üreticiden bağımsız M12 Push-Pull kilitleme sistemi
Aşırı mekanik gerilmeler altında dahi güvenilir ekran bağlantısı