RC-19S1NP24300X
-
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1241567
M23, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, seri: RC, düz, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 16+3, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehimli bağlantı, Radyal O-ring, Panel kalınlığı min.: 2,7 mm, Panel kalınlığı minimum: 3,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur. Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.