CBB TM 04 2X2RC P-PT
-
Potansiyel dağıtıcılar
2801481
Cihazın devre kesicisinde, uzaktan grup sinyallemeli, merkezi beslemeli ve her kanal için beş adete kadar yük dağıtımı için termo-manyetik devre kesici dört CB TM1... için yer mevcuttur.
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 1 |
| Kanal sayısı | 4 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sigorta tipi | Otomatik cihaz |
| Maksimum yük akımı | 48 A (Tam ana devre) |
| Tekli düzenleme ile maksimum akım | 12 A (kanal başına) |
| Genel | |
| Nominal İzolasyon gerilimi Vi | 50 V DC |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Kısa devre stabilitesi | 600 A (DIN EN 50178'e göre koşullu) |
| Güç kaybı | 4,1 W (In'li çıkışlarda eşit yüklerle) |
| Takma/çekme çevrimleri | 50 |
| Ana devre | |
| Nominal gerilim | 24 V DC |
| Nominal akım IN | 48 A DC (toplam) |
| 12 A DC (kanal başına) | |
| İkaz kontağı devresi | |
| Nominal gerilim | 24 V DC |
| Nominal akım IN | 1 A DC |
| Maksimum yük akımı | 48 A (Tam ana devre) |
| X21 besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,75 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,75 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| X1 ... X4 çıkışları | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Uzaktan sinyalizasyon X31 | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 118,5 mm |
| Yükseklik | 127,8 mm |
| Derinlik | 70,8 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| siyah (RAL 9005) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (Terminal blokları ve sigorta tutucular) |
| IP00 (PCB) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C (Maks. 45 A'da, bkz. derating) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 80 °C |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN EN 50178 |
| Not | 1997 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Montaj konumu | yatay |
| Ürün numarası | 2801481 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356782319 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 355,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 302,2 g |
| Gümrük tarife no | 85340090 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018