cUL Onaylı
Onay kimliği: E221474-20220907| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1,5 A | |||
UL onaylı
Onay kimliği: E221474-20220907| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 6-kutup, Soket, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 0,5 m, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1,5 A | |||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||