SACC-CI-M12FSD-4CON-L180-THRX - Kontak taşıyıcı
1237392

Kontak taşıyıcı, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, Soket, düz, M12, D-kodlama, THR lehim bağlantısı, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İki parçalı cihaz konnektörü sayesinde indirgenmiş montaj masrafları
Otomatik toplama ve yerleştirme tipi montaja uygun paketleme mevcuttur
Tüm yaygın pin atamaları ve kodlamaları mevcuttur
Kolay cihaz entegrasyonu için mekanik port vidalı bağlantılar; dişli tutturma, içe bastırmalı kontür veya ön plakaya doğrudan entegrasyon
Takılı değilken cihaz için ek conta
Vidalı veya Push-in bağlantılı konnektörlerle uyumlu