IL IB BK
-
Bus modülü
2863025
INTERBUS bus modülü, bakır bağlantı, 24 V DC, aksesuarsız
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Modül | |
| ID kod (des.) | 04 |
| ID kod (hex) | 04 |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 00 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 00 |
| Proses veri kanalı | 0 Bit |
| Giriş adres alanı | 0 Byte |
| Çıkış adres alanı | 0 Byte |
| Kayıt uzunluğu | 0 Bit |
| Potansiyeller: Bus modülü beslemesi UBK; Haberleşme gücü UL (7.5 V) ve analog besleme UANA (24 V) bus modülünün beslemesinden elde edilir. | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 0,7 A |
| tip. 100 mA (I/O terminalleri bağlı olmadan) | |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Besleme | maks. 0,7 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 0,5 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 5 V giden remote bus beslemesi | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme gelen uzak bus/7.5 V haberleşme gücü, 24 V analog besleme, 24 V bus modülü besleme | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 24 V ana besleme, 24 V segment besleme | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V gelen remote bus beslemesi / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme giden uzak bus / I/O (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme giden uzak bus / haberleşme gücü (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V giden remote bus beslemesi / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V haberleşme gücü, 24 V analog besleme, 24 V bus modülü besleme/fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: İletişim gücü (UBK, UL, UANA) / I/O (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V ana besleme, 24 V segment besleme / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS | |
| Kanal sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline ekranlı konnektör |
| Kutup sayısı | 6 |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48,8 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 75 % ... 85 % (-25°C ... +55°C aralığında, yüksek neme (> 85%) karşı uygun önlemler alınmalıdır.) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 75 % ... 85 % (Bazen gövde üzerinde hafif ve geçici yoğunlaşmalar olabilir, ör: terminal, bir araçtan kapalı bir odaya getirildiğinde.) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2863025 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918906498 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 195,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 167,64 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018