IB IL BK-PLSET/CP - Konnektör seti
IB IL BK-PLSET/CP
-
Konnektör seti
2860374
Inline bus modülü için konnektör seti, renk kodlu
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Konnektör seti
Bağlantı verisi
Inline konnektörler
Bağlantı yöntemi
Yaylı bağlantı
İletken kesiti, tek telli
0,08 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Kablo kesiti AWG
28 ... 16
Kablo soyma uzunluğu
8 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
2860374
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRI
Ürün Kodu
DRI1Z1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918822828
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
79,6 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
72,4 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602