Endüstriye yönelik çeşitli Akıllı Hizmetler panolarına bir bakış

Endüstri için ölçeklenebilir bulut hizmetleri

Akıllı Hizmetler, şirketlerin işletim ve bakım süreçlerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayan standartlaştırılmış, ölçeklenebilir bulut hizmetleridir. Buna cihaz yönetimi, canlı veriler, bulut tabanlı analizler, öngörücü bakım ve akıllı enerji yönetimi dahildir. Manuel, gereksiz iş adımlarını azaltın. Sistemlerinizin sürekliliğini artırın. Verilere dayalı olarak daha bilinçli kararlar alın.

5 kullanım senaryosu:
Uygulamada akıllı hizmetler

Şirketlerin günlük iş rutinlerinin verimliliğini hızlı ve kolay bir şekilde artırmak için çeşitli sektörlerde bulut hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını öğrenin.

Akıllı Hizmetleri keşfedin
Akıllı Hizmetler hakkında teknik rapor

Avantajlarınız

  • Çeşitli kaynaklardan gelen durum ve kullanım verileri hakkında gerçek zamanlı bilgi ile veriye dayalı kararlar
  • Açıkça düzenlenmiş veri işleme yoluyla değer yaratma potansiyelinin geliştirilmesi
  • Sağlık durumu ve enerji verileri gibi parametrelere ilişkin içgörülerden kaynaklanan önleyici bakım
  • Akıllı veri işleme ve işleme ile daha az manuel iş adımı ve daha yüksek performans ve verimlilik

Uyumlu ve hızlı çalışır: Phoenix Contact donanımından "herhangi bir cihaza" IIoT'ye hazır: Akıllı hizmetler Endüstriyel Nesnelerin İnterneti teknolojilerine (IIoT) dayanmaktadır. Akıllı Hizmetler IIoT özellikli cihazlarla uyumludur. Örneğin, EMpro enerji ölçüm cihazı, PLCnext Kontrolörümüz veya bir box PC'miz ile. Proficloud.io tarafından desteklenen Akıllı Hizmetler, diğer üreticilerin IoT özellikli cihazlarına da bağlanabilir.

Proficloud.io tarafından çalıştırılan Akıllı Hizmetler
Proficloud.io:
Maksimum şeffaflık, maksimum basitlik

IIoT'ye giden biletiniz: Phoenix Contact'ın bulut platformu, şirketlerin cihazlarını bulut altyapılarına kolayca bağlamalarını sağlayan bir tak ve çalıştır IIoT platformudur. Küçük ve orta ölçekli şirketler için idealdir, çünkü bu şirketlerin kurum içi IT kaynakları genellikle sınırlıdır ya da hiç yoktur.

Proficloud.io'yu Keşfedin
Proficloud.io

Uygulamalar

Akıllı Hizmetler ile günlük işleriniz daha verimli ve kolay olacak. Ölçeklenebilir hizmetler çok yönlüdür ve sektörler arasında kullanılabilir. Akıllı Hizmetler, kendi IT kaynakları olmadan doğrudan kullanılabildikleri için özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için ilgi çekicidir.

Proficloud.io enerji yönetimi görünümü
 Times Series Data Service gösterge tablosu
 Device Management Service Basic eklenti gösterge tablosu
Proficloud.io enerji yönetimi görünümü

IoT tabanlı enerji yönetimi, otomatik veri depolama ve enerji/güç verilerine konumdan bağımsız erişim için IIoT, ölçüm teknolojisi ve akıllı hizmetleri bir araya getirir. Enerji verimliliğini artırır, maliyetleri düşürür ve çevresel etkiyi en aza indirir. Akıllı güç şebekeleri, yük kontrolü, talep yanıtı ve akıllı ölçüm yoluyla verimli güç dağıtımı/kullanımı sağlar. Bulut tabanlı sistemler veri destekli enerji yönetimi ve karar modellemesi sağlar. Her şirketin kendine özgü gereksinimleri vardır. Doğru çözümü seçin! Bunun hakkında konuşalım.

Enerji tüketimi izleme hakkında daha fazla bilgi
 Times Series Data Service gösterge tablosu

Şirketler sensör verilerini analiz ederek bakım gereksinimlerini tahmin edebilir ve plansız duruş sürelerini en aza indirebilir. Bu makine ve sistemlerinizin sürekliliğini yükseltir.

Buna ek olarak, Akıllı Hizmetler envanter, nakliye rotaları ve talep hakkında gerçek zamanlı veriler sağlayarak tedarik zincirini optimize eder. Bu, verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür.

Akıllı Hizmetler sektörler arasında da kullanılabilir: örneğin şehirler trafik yönetimi, çevre koruma, kamu güvenliği ve enerji verimliliği için Akıllı Hizmetleri kullanmaktadır.

Enerji üretiminin izlenmesi hakkında daha fazla bilgi
 Device Management Service Basic eklenti gösterge tablosu

Veri görselleştirme daha iyi kararlar alınmasını sağlar ve çabayı azaltır. Akıllı hizmetler aşağıdaki gibi yaklaşımlar sunar:

  • Önleyici bakım: Makine verilerini görselleştirin, bakım gereksinimlerini tahmin edin, duruş sürelerini en aza indirin.
  • Üretim izleme: Üretim süreçlerini görselleştirin, performansı ve kaliteyi optimize edin.
  • Tedarik zinciri yönetimi: Tedarik zinciri süreçlerini görselleştirin, malzeme akışlarını verimli bir şekilde planlayın ve kontrol edin.
  • Kalite kontrol: Kalite verilerini görselleştirin, hata kaynaklarını belirleyin, iyileştirme potansiyelini tespit edin.
  • Enerji yönetimi: Enerji tüketimini görselleştirin, potansiyel tasarrufları belirleyin.

Enerji Güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi