DT-TELE-RJ45
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2882925
Analog ve dijital telekomünikasyon arayüzleri (50 Mbps'ye kadar VDSL) için aşırı gerilim korumalı fiş. Bağlantı: RJ45 (RJ12/RJ11) ve vidalı klemensler (COMBICON). Alternatif olarak bir DIN raylara tutturulabilir.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
Ürün gamı | DATATRAB |
IEC kategorisi | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tasarım | DIN ray montajı için fiş |
Kutup sayısı | 4 |
Modül başına kablo çifti | 2 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Bağlantı yöntemi | RJ45 / COMBICON |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku | 0,22 Nm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 25 mm |
Yükseklik | 102 mm |
Derinlik | 63,5 mm |
Renk | gümüşi |
siyah (RAL 9005) | |
Muhafaza malzemesi | Kurşun pres döküm |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Maksimum sürekli gerilim UC | 185 V DC |
130 V AC | |
Nominal akım | ≤ 380 mA (25 °C) |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 6 µA |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 4 µA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | ≤ 5 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | ≤ 5 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-kablo) | 100 A |
Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-toprak) | 100 A |
Nominal darbe akımı Ian (10/700) µs (kablo-kablo) | 150 A |
Nominal darbe akımı Ian (10/700) µs (kablo-toprak) | 150 A |
1 kV/µs (kablo-kablo) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 250 V |
1 kV/µs (kablo-toprak) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 250 V |
In'de artık gerilim, (iletken-iletken) | ≤ 120 V |
In'de artık gerilim, (iletken-toprak) | ≤ 120 V |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
tip. 0,3 dB (≤ 8 MHz/150 Ω) | |
tip. 0,3 dB (≤ 2.5 MHz / 600 Ω) | |
Kesme frekansı fg (3 dB), 100 Ω sistemde simetrik | tip. 50 MHz |
Kapasite (İletken-İletken) | tip. 20 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
Kapasite (İletken-Yer) | tip. 20 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
Yol başına direnç | 3,3 Ω 10 % |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
Pals dayanımı (kablo-kablo) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
Not | 2012 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
Not | 2013 |
Montaj tipi | Bağlantıya özel fiş ve DIN rayı, 35 mm |
Ürün numarası | 2882925 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CL3 |
Ürün Kodu | CL3221 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356155137 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 324,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 314,324 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 385eeb3d-939f-419a-a4d2-a539f7ea43e9 |
Avantajlarınız
RJ45/COMBICON bağlantı aracılığıyla kolay ağ entegrasyonu
Adapte edilmiş koruma devresi sayesinde yararlı sinyaller için girişim oluşumu yaşanmaz
Toprak bağlantı adaptörü kaldırarak bir kontrol kabinine monte edilebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018