ME PLC 40 CT10 BK - Ön bağlantı modülü
2202727

RJ45 bağlantısı için bağlantı teknolojisi taşıyıcısı, kapak ve açma koluyla hazır montajlı; takılı kapak ve 2x RJ45 bağlantı fişi içerir

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aletsiz montaj
40 mm toplam genişlikte sunulmaktadır
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile