ME PLC 40 CL YE
-
Ön bağlantı modülü
1001036
DIN ray muhafazası, Üniversal kapak, genişlik: 39,7 mm, yükseklik: 129,7 mm, derinlik: 47 mm, renk: sarı (benzeri RAL 1018)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
40 mm toplam genişlikte sunulmaktadır
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile