ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı
1225275

DIN ray muhafazası, 10U üst kısım, entegre 2,4 inç rezistif dokunmatik ekran, çözünürlük: 320 x 240 Piksel(s), arabirim: 4-telli SPI yarı dupleks, Muhafaza kapağı, genişlik: 56,88 mm, yükseklik: 109,8 mm, derinlik: 29,5 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kontrol panosunda görselleştirme ve işletim için muhafaza sistemi
Hazır montajlı dokunmatik ekranlar bulunan koordinasyonlu muhafazalar
Kullanıma hazır modüllerin zaman tasarruflu montajı
Uygulamaya özgü bağlantı teknolojisi için takım tezgahlarında işlenebilir