ME 45 OT-MSTBO RD VPE100
-
Muhafaza üst kısmı
2201080
DIN ray muhafazası, Soketli konnektörler için muhafaza üst kısmı, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 45,85 mm, renk: kırmızı (benzeri RAL 3001)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile