ME 90 UTG GN - Montaj taban kutusu
2201083

DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, yüksek tasarım, menfezsiz, genişlik: 90,4 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 107,3 mm, renk: yeşil (benzeri RAL 6021), çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
Öğe ME ürün gamında bulunur
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0