EH 67,5-B/ABS BK9005
-
Montaj taban kutusu
2201486
DIN ray muhafazası, Taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 67,6 mm, yükseklik: 75 mm, derinlik: 87,3 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005), çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Uygulamaya özel cihaz sabitleme için, DIN rayına veya duvara montaj
Değişken muhafaza form faktörleri sayesinde kolay yerleştirme tasarımı
Cihazın ön tarafına yatay, önden ve dikey yönelimli PCB'ler sayesinde tam esneklik
Münferit PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu
Fonksiyonel bir cihaz tasarımı için çok çeşitli PCB bağlantı teknolojilerinin entegrasyonu