ME 35 UTM BK
-
Orta eleman
2853666
DIN ray muhafazası, Orta eleman, muhafaza hacmini modüler genişletmek için, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 17,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 74 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005), çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile