ILC 131 STARTERKIT
-
Başlangıç seti
2701835
ILC 131 başlangıç kiti, içeriği: ILC 131 ETH, kontrol paneli, güç kaynağı ünitesi, aksesuarlar ve kablolar ve test uygulama kurulumu
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Entegre I/O'lar: 8/4
1000 talimatlara göre işlem süresi: 90 μs (bit veri türleri), 1.7 ms (karışık veri türleri)
Program belleği/veri depolama: 192 kB/192 kB
Retentif veri depolama: 8 kB
Besleme gerilimi: 24 V DC