PC WORX EXPRESS - Programlama yazılımı
2988670

PC Worx Express, kullanımı kolay bir mühendislik yazılım aracıdır. Sınıf 100 ve Sınıf 1000 kontrolör modüler kompakt kontrolörlerin yanı sıra, FBD, LD ve ST IEC 61131 programlama dilleri bulunan PC WORX SRT kontrolör de desteklenir. Maks. 128 kB giriş ve çıkış verisi bulunan projeler oluşturulabilir. Yazılım, ücretsiz olarak sunulur ve bir lisans anahtarı gerektirmez. AUTOMATIONWORX Yazılım Süitinin bir parçasıdır ve "İndirilenler" altından indirilebilir.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Phoenix Contact ürünü sınıf 100 ve sınıf 1000 modüler kompakt kontrolörler için serbest programlama ortamı
Phoenix Contact'ın PC Worx SRT yazılım kontrolörü için serbest programlama ortamı
IEC 61131'e uygun programlama sayesinde tüm yeryüzünde tekdüze çalıştırma
Kapsamlı standart kütüphaneler sayesinde hızlı kurulum ve programlama
Entegre fieldbus ve ağ konfigürasyonu
Programlamaya serbest giriş
Entegre arıza teşhisi ve izleme
Ara noktaları, bireysel adımlar, kütüphanelerde ayıklama, mesafe ayıklaması gibi kapsamlı arıza teşhis olanakları
Kontrolör çalışırken de program değiştirilebilir
Sürükleme ve bırakma için tutarlı destek
Kullanıcı dostu cihaz kullanımı, entegre edilmiş PROFIBUS, INTERBUS ve Modbus TCP konfigürasyonu ile adres ayarı sayesinde