SPTA-THR 1,5/ 7-3,81 R44 - PCB klemensi
1071184

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 1,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 7, ürün gamı: SPTA 1,5/..-THR, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır