SPT-THR 2,5/ 5-V-5,0 P20 R44 - PCB klemensi
1135337

ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 4 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi 44 mm genişlikte bant

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 5, ürün gamı: SPT 2,5/..-V-THR, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır