ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 4 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi 44 mm genişlikte bant
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 4 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: SPT 2,5/..-H-THR, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant