SPT-THR 2,5/ 3-H-5,0 P26 - PCB klemensi
1135294

Piktogram ürün grubu COMBICON Terminals M
Piktogram kesit alanı 4 mm2
Piktogram pin aralığı 5 mm
Piktogram bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
Piktogram montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 4 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: SPT 2,5/..-H-THR, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır