SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 2 - PCB klemensi
1034460

ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 22 A, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. PCB klemensi, 05/2017 tarihli "PROFINET için Kılavuz Bilgiler" baskısındaki gereklilikleri karşılar, CAT5 için uygundur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca CAT5 gereksinimlerini karşılar