SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-THR
-
PCB klemensi
1701092
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 0,5 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: PTSM 0,5/..-H-THR, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Kuşak bölümünde 5 parça bulunan SAMPLE seti. Lehim işleminin bir parçası olarak kullanıldığında, lütfen SAMPLE markalaması bulunmayan parçalar kullanın
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Baskılı devre levhası terminali |
| Ürün gamı | PTSM 0,5/..-H-THR |
| Ürün grubu | COMBICON Terminals XS |
| Tasarım | Through hole reflow için uygun komponent |
| Kutup sayısı | 2 |
| Pin aralığı | 2,5 mm |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyel sayısı | 2 |
| Pin dizilimi | Lineer pinleme |
| Potansiyel başına lehim pini | 2 |
| Özellikler | |
| Nominal akım IN | 6 A |
| Nominal gerilim UN | 160 V |
| Nominal gerilim (III/3) | 32 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
| Nominal gerilim (III/2) | 160 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
| Anma gerilimi (II/2) | 160 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Tasarım | Through hole reflow için uygun komponent |
| Nominal kesit alanı | 0,5 mm² |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 0,5 mm² (0,75 mm²'ye kadar desteklenir, 7,5 mm kablo soyma uzunluğu ve III/2'de 32 V nominal izolasyon gerilimi ile) |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 20 |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (CRIMPFOX 10T-F sıkma pensesi ile birlikte AI 0.14- 6 GY yüksük kullanıldığında 0,14 mm²'den itibaren mümkündür) |
| Silindir gösterge a x b / çap | - / 1,2 mm |
| Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
| Montaj tipi | THR lehimleme / dalga lehim |
| Pin dizilimi | Lineer pinleme |
| Proses açıklamaları | |
| Proses | Reflow/dalga lehim |
| Nem Hassasiyet Seviyesi | MSL 1 |
| Sınıflandırma sıcaklığı Tc | 260 °C |
| Reflow'da lehim çevrimleri | 3 |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | sıcak daldırmalı kalay kaplı |
| Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
| Metal yüzey lehim alanı (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Yalıtım malzemesi | LCP |
| İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
| IEC 60112'ye göre CTI | 175 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Boyutlu çizim |
|
| Pin aralığı | 2,5 mm |
| Genişlik [g] | 5,5 mm |
| Yükseklik [y] | 7,1 mm |
| Uzunluk [l] | 10 mm |
| Kurulu durumda yükseklik | 5 mm |
| Lehim pin uzunluğu [P] | 2,1 mm |
| Pin ölçüleri | 0,3 x 0,8 mm |
| PCB tasarımı | |
| Pin aralığı | 2,5 mm |
| Delik çapı | 1,2 mm |
| Bağlantı testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çekme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,14 mm² / sabit / > 10 N |
| 0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
| 0,5 mm² / sabit / > 20 N | |
| 0,75 mm² / çok damarlı / > 30 N | |
| Esneme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| İzolasyon direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
| Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
| İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI ≥175 ila <400 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 32 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 1,5 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 2 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 160 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 1,5 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/2) | 2 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 160 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 1,5 mm |
| minimum krepaj mesafesi (II/2) | 2 mm |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 5 s |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Ürün numarası | 1701092 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Satış Kodu | AAK |
| Ürün Kodu | AAKCAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356514972 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,02 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,94 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Çok kompakt boyutlarda 6 A yüksek akım taşıma kapasitesi
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018