PTSM 0,5/ 7-2,5-H THR WH R32 - PCB klemensi
1814540

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 0,5 mm2, potansiyel sayısı: 7, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 7, ürün gamı: PTSM 0,5/..-H-THR WH, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: sinyal beyazı, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: 32 mm genişlikte bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Beyaz tasarım: Lehimleme veya kullanım esnasında tutarlı renk
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Çok kompakt boyutlarda 6 A yüksek akım taşıma kapasitesi
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır