cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20030211Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
pin aralığı arttırıcı ile | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
C | ||||
pin aralığı arttırıcı ile | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
D | ||||
pin aralığı arttırıcı ile | 600 V | 5 A | 24 - 14 |