CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Vidalı bağlantı | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
Aynı kesite sahip 2 iletken | 300 V | 10 A | - 18 | |
D | ||||
Vidalı bağlantı | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
Aynı kesite sahip 2 iletken | 300 V | 10 A | - 18 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40055535Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |