cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 200 A | 6 - 3/0 | ||
C | ||||
600 V | 200 A | 6 - 3/0 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40041859Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 232 A | 10 - 95 |