ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 16 mm2
pin aralığı 10,16 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 16 mm2, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 12, ürün gamı: MKDS 10 HV, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Zigzag pin W, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı