PTSM 0,5/ 2-HV-2,5-THR R32 - Baskılı devre kartı gövde
1778557

Piktogram ürün grubu COMBICON Connectors XS
Piktogram kesit alanı 0,5 mm2
Piktogram montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
Piktogram ambalaj tipi 32 mm genişlikte bant

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: PTSM 0,5/..-HV-THR, pin aralığı: 2,5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON PTSM, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: 32 mm genişlikte bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Otomatik montaj için IEC 60286-3'e göre silindirde bant ambalaj şeklinde teslimat
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır