PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - Baskılı devre kartı gövde
1972881

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A (41 A, PC 6 fişiyle birlikte), anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Ag, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: PC 6-16/..-G, pin aralığı: 10,16 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi