ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 6 mm2
pin aralığı 7,62 mm
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: PC 5/..-GU, pin aralığı: 7,62 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 4,2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: COMBICON PC 5, Pin konnektör yapısı dizilimi: terslenmiş, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı