MC 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56
-
Baskılı devre kartı gövde
1821355
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 13, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 13, bağlantı sayısı: 13, ürün gamı: MC 0,5/..-G-THR, pin aralığı: 2,54 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 0,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: 56 mm genişlikte bant
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
İlave lehim demirleri lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Otomatik montaj için IEC 60286-3'e göre silindirde bant ambalaj şeklinde teslimat