MC 0,5/ 8-G-2,5 - Baskılı devre kartı gövde
1881503

ürün grubu COMBICON Connectors XS
kesit alanı 0,5 mm2
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 4 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: MC 0,5/..-G, pin aralığı: 2,5 mm, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON FK-MC 0,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür