DMCV 0,5/15-G1-2,54 P20THR R56 - Baskılı devre kartı gövde
1845001

ürün grubu COMBICON Connectors XS
kesit alanı 0,5 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi 56 mm genişlikte bant

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 30, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 15, bağlantı sayısı: 30, ürün gamı: DMCV 0,5/..-G1-THR, pin aralığı: 2,54 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON DFMC 0,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: 56 mm genişlikte bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
SMT sürecine entegrasyon için tasarlanmıştır
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu