CC 2,5/11-GF-LR P20 THR - Baskılı devre kartı gövde
1836777

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 11, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 11, bağlantı sayısı: 11, ürün gamı: CC 2,5/..-GF-LR, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Lock and release kilitleme sistemi, montaj yöntemi: Kilitle-bırak yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Karşıt renkteki Lock and Release işletme kolu sayesinde otomatik kilitleme ve sezgisel serbest bırakma
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş